在线客服
开发者社区
注册 / 登录

TeSys Deca 系列产品之LRD热继电器精选问答 TeSys Deca 系列电机控制与保护产品

发表于 1725243154000

1、问题描述:热过载继电器如何选型?

接触器选型主要需要以下参数:

热过载继电器选型一般需注意以下三点:

1、热过载继电器选型功率只是参考,最终需要按电机额定电流和额定电压选。在电机额定电压小于热过载继电器额定绝缘电压的前提下,电机额定电流需在热过载继电器电流设定范围内。

2、还需要考虑是否与接触器插接安装,如果插接安装需按可配合使用的接触器型号选型,如果独立安装需要看是否可以独立安装及是否需要独立安装附件,比如底座或端子等。

3、还需要考虑热过载继电器的类别(脱扣等级)与电机所带负载匹配。



2、问题描述:施耐德电气机械式过载继电器在检测到过载时,是否能直接分断主电路?

施耐德电气机械式热过载继电器当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载达到一定程度时,热元件被加热达到一定弯曲程度,推动热过载继电器动作结构, 使热过载继电器的触点动作,但并不能直接分断主回路,如果要实现分断主电路的功能,需要配合主电路接触器,将热过载继电器的常闭触点串联在主电路接触器的线圈回路,通过接触器来分断主电路。



3、问题描述:LRD热过载继电器脱扣等级10、10A、20、30有什么区别?

LRD等热过载继电器脱扣等级10、10A、20表示热过载继电器的过载脱扣曲线不同,即过载时脱扣的时间范围不同。

IEC 60947-4-1 标准规定了实际电流为设定电流IR的7.2倍时的脱扣时间:

类别 5(Class 5):0.5 秒至 5 秒之间。

类别 10(Class 10):4 秒至 10 秒之间。

类别 10 A(Class 10A):2 秒至 10 秒之间。

类别 20(Class 20):6 秒至 20 秒之间。

类别 30(Class 30):9 秒至 30 秒之间。

需要依据电机的启动时间来选择不同类别的热过载继电器,例如当电机的起动时间为10秒以下时选Class 10或Class 10A的热过载继电器(适用于一般场合),当电机的起动时间大于9秒且小于30秒时选Class 30 的热过载继电器(适用于重载启动场合)。



4、问题描述:进口LR3D热过载继电器和LRD热过载继电器的区别是什么?

LR3D热过载继电器可以用于保护非平衡负载,而LRD热过载继电器只用于普通平衡负载,两者不能互换。



5、问题描述:热过载继电器LRD325与LRD325L的区别是什么?

热过载继电器LRD325、LRD332、LRD340、LRD350、LRD365末尾有带"L"的如:LRD325L、LRD332L、LRD340L、LRD350L、LRD365L。带"L"的热过载继电器脱扣等级为20级,脱扣电流范围、尺寸与不带“L”的一样。



6、问题描述:LRD热过载继电器随海拔高度变化如何降容?

LRD热过载继电器内部双金属片动作不受海拔高度的影响,所以LRD热过载继电器电流是不需要降容的;但是由于高海拔空气稀薄,需要考虑高海拔对绝缘的影响,所以操作电压需要降容。

考虑到热过载继电器通常情况是在接触器下面插装使用的,由于接触器超过3000米需要考虑电流降容,而热过载继电器不需要考虑电流降容,所以需要考虑降容选型后的接触器能否和热过载继电器能否插装。

LRD热过载继电器操作电压在海拔超过3000米的情况下需要降容使用,降容系数可以参考下表:



7、问题描述:LRD热过载继电器脱扣动作后的复位时间是多长?

LRD热过载继电器脱扣动作后的复位时间取决于热过载继电器内部的热元件(双金属片)的冷却时间,热元件的冷却时间又与负载电流和柜内温度有关。所以即使热过载继电器使用自动复位的方式来复位,也无法给出一个确定的复位时间,但像LRD01C-35C这种小热过载继电器一般在10分钟左右的时间内可以复位。



8、问题描述:LRD热过载继电器脱扣曲线纵坐标分为三个区间表示什么含义?

LRD热过载继电器脱扣曲线纵坐标从下向上分为三个区间,分别对应的是脱扣时间秒,分钟,小时。具体见下图红色标识处:



9、问题描述LRD热过载继电器的测试按钮、停止按钮及复位按钮如何使用?

测试按钮(拨码开关):

1、模拟过载时热过载继电器脱扣,使 N/O 和 N/C 触点动作;测试按钮拨码从右边拨到左边,露出印有T的白色部分,此时97-98常开触点闭合,同时95-96常闭触点断开;

2、可确定当前复位方式,处于手动复位(H)时,测试按钮可拨动;处于自动复位(A)时测试按钮无法拨动。复位后测试按钮恢复初始状态,显示为灰色。

停止按钮(红色):使 N/C 触点动作,不影响 N/O 触点;按下停止按钮后松开,95-96常闭点触点断开;97-98常开触点不动作。

手自动复位选择开关:手动或自动复位选择开关 ,A--自动复位,H--手动复位;

手动复位按钮(蓝色):在手动复位模式下,使 N/O 和 N/C 触点复位;按下手动复位按钮后松开,不论在何种状态下,97-98 N/O和95-96 N/C 触点恢复初始状态。



10、问题描述:热过载继电器LRD能应用于直流或单相回路中吗?

热过载继电器LRD应用于直流或单相回路中时,需把LRD热过载继电器的三极全部串联起来使用,或是把火线串联两极,零线通过另外一极;但是LRD48*这种热过载继电器不能用于直流负载,因为LRD48*内部使用了互感器,因此不能用于直流负载的保护。


关于LC1D接触器

您还有哪些疑问呢

快快在圆桌广场提问吧



7 个评论