发表于 1655114113000
TM251Dpac与TM3BCEIP的EIP通讯
- 元器件准备:
TM3BECEIP 模块+TM3DM24RG 一套
TM251MDESE 1个
- 网口配置:
TM251MDESE ETH1:192.168.1.10 ETH2:192.168.31.100
TM3BECEIP ETH :192.168.31.3(固定IP)
配置步骤总共分四步:
- 生成TM3BECEIP配置文件以及EDS文件
- 使用TM3Bus Coupler IO configurator进行配置TM3BCEIP的通讯协议以及后面的模块,界面如下
- 点击NEW ,在弹出的对话框中选择通讯协议:本例中选择Ethernet/IP,
- 选择后的界面如下,点击下面的接口模块
- 单击添加按钮进行后面的IO模块添加,添加TM3DM24RG

- 点击SAVE保存按钮进行保存,后缀为.SPF ,本例中保存名称TM3BCEIPtest.spf,此文件会在连接TM3BCEIP接口模块时下载到模块配置

- 点击上图EXPORT的AS EDS 按钮,生成EDS文件,用于进行EAE中配置通讯时用
至此关于TM3BECEIP模块文件生成完成!
- 下载前面配置好的SPF文件到TM3BECEIP中;
- 连接TM3BCEIP(使用USB 90.0.0.1)或以太网,本例中使用USB,电脑的IP为90.0.0.2,在浏览器中输入90.0.0.1,输入用户名和密码:默认均为Administrator
- 进入后在configuration Tab ,点击打开OPEN按钮,选择之前创建好的.spf 文件导入
- 导入后的界面如下:点击Apply.将配置文件下载到设备中。勾选I AGREE,完成后会显示下载成功提示, 此时状态显示已经配置,
- 在维护Tab Setup检查TM3BECEIP中的协议是否选择了EIP协议.
- 设置模块的IP地址,本例地址为192.168.31.3(固定IP)注意此时TM3BECEIP上的下面旋钮在AUTO位置
退出TM3BECEIP登录,恭喜你!到此关于TM3BCEIP模块已经配置完成了。
- 在EAE中进行配置EIP通讯相关内容
- 配置TM251MDESE:在物理拓扑中增加TM251MDESE,配置IP地址
- 在资源里,选择硬件配置,右键点击EIPSCANNER,进入配置EIP软件
- 在打开的配置软件中添加eds文件设备,右键点击Ethernet/IP scanner,选择前面第三页中产生的EDS文件加入。注意添加就需要重新启动该软件进行刷新DTM。
- 将生成的设备添加到主站网络中,点击右键添加按钮,在弹出对话框中输入TM3即可,选择下面出现的2.1版本的TM3BCEIP设备;
- 在Ethernet/IP scanner 中需要设置主站的IP地址以及掩码,本例中的TM251Dpac的eth2地址为192.168.31.100。
- 设置TM3BCEIP地址192.168.31.3, 点击设备列表中的TM3BCEIP,在地址栏中输入IP地址
- 设置TM3BCEIP的属性,选择手动
- 在items 中定义数据的类型:如图所示,设置输入/输出格式,定义好后点击保存成zip 文件,关闭此配置软件
- 将第三步配置好的zip文件导入到EAE中EIP主站中
- 右键EIPSCANNER,接下来将生成的zip 文件Import 到硬件配置中如图所示:
- 链接变量到当前的资源程序的变量,保存编译。
- 部署程序到TM251Dpac,使用ETH2连接TM3BCEIP,当TM3BCEIP上四个指示灯均常亮,表示已经通讯成功了!