在线客服
开发者社区
注册 / 登录

标准教室照明节能的思考 公共建筑PO 电力监控系统

发表于 1650027305000

 

朱亮亮

教授级高级工程师

注册电气工程师(供配电)

注册咨询工程师(投资)

工作单位:重庆市设计院有限公司

职位:分院副总工程师,建筑一院院长助理

标准教室照明节能的思考

我们以9米×6.9米的标准教室为例,大家最常见的照明布灯方式如图1,9+3的模式,即9盏教室照明灯+3盏黑板照明灯;

从传统的荧光灯,到普通的LED照明灯,再到学校专用LED照明灯,各类参数不断在改进,下面对该标准教室分别使用这3种灯具进行DIALux建模测算,测量点的选择及测量范围按《中小学教室照明技术规范》T/JYBZ005-2018附录A“中心布点法”来选取测量,即按照GB/T5700,教室课桌面照度测量区域:

横线以最前排课桌沿离黑板水平距离2.2m画一条直线,以此直线为基准线向后排每间距1m划一条线,直到不足1m为止;竖线第一条线距左侧墙面的距离是教室的宽度去整数后除以2,每间隔1m画一条线,直到不足1m为止,划出的1m×1m的正方形网格为测量区域(6m×6m的36个点),某品牌灯具各类数据及建模计算结果对比如表1:

如上表,不同产品采用一种设计布灯方式,无论是照度值、照度均匀度还是眩光值都满足规范要求,学校专用LED照明灯平均照度值达到了488lx,远高于规范300lx设计值要求。

我们试想,可否改变布灯方式,在满足规范各类参数要求的前提下减少灯具数量,以更多地实现节能呢;通过DIALux建模,考虑8+2的布灯方式,即8盏教室照明灯+2盏黑板照明灯:8盏36W学校型LED照明灯和2盏黑板专用照明灯,建模如图2:

布灯平面及测量点如图3:

软件运行计算,生成伪色图如图4:

从伪色图可以大致看出,课桌面(距地0.72m)照度值在300lx-500lx之间,对比点照度图(图5)可确认。

再看平均照度值及照度均匀度,计算平均照度值为391lx,满足规范300lx要求;最小照度值为319lx,则照度均匀度为最小照度值/平均照度值=0.82,满足规范的要求,在此特别说明,相关不同规范有关参数不完全一致,如表2:

从建模计算结果来看,8+2照明布灯模式的计算结果均满足各规范参数值的最高要求。

由此可见,在同等照明条件下,普通LED灯比传统荧光灯节能约41.3%(考虑黑板灯),这是产品技术发展的节能;设计师利用专用灯具特性采用8+2的照明布灯模式,又比普通LED灯具进一步节能约16.2%,这就是设计与产品技术参数相融合的节能,是设计师合理运用产品优化设计的成效,不容忽视。

 

310 个评论